メカニカル部品技術窓口

確定しました

300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)

通常単価(税別)
19,816
税込単価
21,798
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/50℃・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986MW-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986MW-301の仕様・寸法情報

材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ)
耐熱温度
-25~50℃
耐荷重
180kg
車輪径×幅
300×100mm
軸径
25mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986MW-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,816
( 21,798 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/50℃
・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)
・車輪径×幅…300×100mm
・耐荷重…180kg
・軸径…25mm
・エアー入
・JAN:4518340590588

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)の型番EA986MW-301のページです。 型番EA986MW-301に関する仕様情報を記載しております。
300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)
100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
220x 70mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,8165,128182,28712,3919,6868,543
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目3日目
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ)タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6タイヤ:ナイロン6、リム:スチールタイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ)タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ)MCナイロン
耐熱温度-25~50℃-20~70℃-25~80℃-25~50℃-25~50℃-40℃~150℃
耐荷重180kg-7000kg150kg100kg610kg
車輪径×幅300×100mm-300×80mm260×85mm220×65mm100×34mm
軸径25mm-55mm20mm20mm12mm

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング