メカニカル部品技術窓口

確定しました

260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)

260x 85mm 車輪(空気入・PPリム) EA986MV-260
通常単価(税別)
7,344
税込単価
8,078
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン・プレーンベアリング...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986MV-260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986MV-260の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
ゴム
車輪径【範囲選択】(mm)
231~
車輪径(mm)
260
穴径(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
150
車幅(mm)
85
ボス幅(mm)
75
軸受
有り
ホイール材質
樹脂
重量
1060g
材質
タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
耐熱温度
-20~40℃
タイヤ硬度
60 ショアA

商品情報

製品仕様

型番材質耐熱温度耐荷重車輪径×幅軸径
EA986MV-260タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)リム:ポリプロピレン-20~40℃150kg260×85mm20mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986MV-260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,344
( 8,078 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-20/40℃
・車輪径×幅…260×85mm
・耐荷重…150kg
・軸径…20mm
・タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
・JAN:4518340706712

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)の型番EA986MV-260のページです。 型番EA986MV-260に関する仕様情報を記載しております。
260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)
260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
220x 70mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)
75x32mm 車輪(MCナイロン製)
250x65mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,34412,3919,68619,8163,87975,660
通常出荷日9日目3日目1日目3日目1日目3日目
車輪タイプ外輪+ホイール---一体型-
車輪材質ゴム---ナイロン-
車輪径【範囲選択】(mm)231~---~75-
車輪径(mm)260---75-
穴径(φ)20---10-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング