メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

通常単価(税別)
16,900
税込単価
18,590
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・材質…タイヤ:ソリッドラバー、リム:スチール・耐熱温度…-25/80...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986MG-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986MG-7の仕様・寸法情報

材質
タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
450kg
車輪径×幅
250×60mm
軸径
25mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986MG-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,900
( 18,590 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…タイヤ:ソリッドラバー、リム:スチール
・耐熱温度…-25/80℃
・車輪径×幅…250×60mm
・耐荷重…450kg
・軸径…25mm
・JAN:4518340790780

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングの型番EA986MG-7のページです。 型番EA986MG-7に関する仕様情報を記載しております。
250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg
250x65mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,90027,33120,56824,03814,69775,660
通常出荷日19日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質タイヤ:ソリッドラバーリム:スチールタイヤ:ソリッドラバー中心部:スチール(リムは特に強い)タイヤ:ソリッドラバーリム:ナイロンタイヤ:ソリッドラバーリム:スチールタイヤ:ソリッドラバーリム:スチール(亜鉛メッキ)タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
耐熱温度-25~80℃-25~80℃-25~80℃-25~80℃-25~80℃-25~80℃
耐荷重450kg700kg600kg650kg385kg5000kg
車輪径×幅250×60mm250×60mm250×50mm280×70mm280×70mm250×65mm
軸径25mm25mm25mm25mm25mm45mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング