17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

400x75mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング EA986MG-400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

400x75mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

販売終了

型番

EA986MG-400

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…タイヤ:ソリッドラバー、リム:スチール(亜鉛メッキ)
・耐熱温度…-25/80℃
・車輪径×幅…400×75mm
・耐荷重…300kg
・軸径…25mm
・JAN:4518340790520

指定中の仕様・寸法情報

材質
タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール(亜鉛メッキ)
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
300kg
車輪径×幅
400×75mm
軸径
25mm
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト