メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

150x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

通常単価(税別)
13,060
税込単価
14,366
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6・サイズによってホイールの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986ME-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986ME-6の仕様・寸法情報

材質
タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
500kg
車輪径×幅
150×45mm
軸径
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986ME-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,060
( 14,366 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
・サイズによってホイールの形状は異なります
・耐熱温度…-25/70℃
・車輪径×幅…150×40mm
・耐荷重…400kg
・軸径…20mm
・JAN:4518340791022

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)の型番EA986ME-6のページです。 型番EA986ME-6に関する仕様情報を記載しております。
150x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,06019,1347,7795,12838,78620,797
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
材質タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6タイヤ:ナイロン6、リム:スチールMCナイロン
耐熱温度-25~70℃-25~70℃-25~70℃-20~70℃-25~80℃-40℃~150℃
耐荷重500kg800kg350kg-2500kg1150kg
車輪径×幅150×45mm200×50mm125×40mm-150×55mm150×44mm
軸径20mm20mm15mm-30mm20mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました