メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

通常単価(税別)
5,128
税込単価
5,641
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6・サイズによってホイールの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986ME-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986ME-4の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
ウレタン
車輪径【範囲選択】(mm)
76~100
車輪径(mm)
100
穴径(φ)
10
最大荷重/許容荷重(kgf)
300
車幅(mm)
35
ボス幅(mm)
45
軸受
有り
ホイール材質
樹脂
重量
242g
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
耐熱温度
-20~70℃
タイヤ硬度
94 ショアA

型番リスト

表示件数
型番
EA986ME-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,128
( 5,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
・サイズによってホイールの形状は異なります
・耐熱温度…-25/70℃
・車輪径×幅…100×35mm
・耐荷重…200kg
・軸径…10mm
・JAN:4518340791008

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)の型番EA986ME-4のページです。 型番EA986ME-4に関する仕様情報を記載しております。
100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)
200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)
100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1287,7794,37719,13419,8168,543
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
車輪タイプ外輪+ホイール-----
車輪材質ウレタン-----
車輪径【範囲選択】(mm)76~100-----
車輪径(mm)100-----
穴径(φ)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング