メカニカル部品技術窓口

確定しました

125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

通常単価(税別)
4,377
税込単価
4,815
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/70...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986ME-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986ME-125の仕様・寸法情報

材質
タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
350kg
車輪径×幅
125×40mm
軸径
15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986ME-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,377
( 4,815 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・車輪径×幅…125×35mm
・耐荷重…250kg
・軸径…15mm
・JAN:4518340706293

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)の型番EA986ME-125のページです。 型番EA986ME-125に関する仕様情報を記載しております。
125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)
125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
75x37mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)
200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,3777,7795,1283,61819,13424,534
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6ソリッドスチール
耐熱温度-25~70℃-25~70℃-20~70℃-25~70℃-25~70℃-25~120℃
耐荷重350kg350kg-200kg800kg2750kg
車輪径×幅125×40mm125×40mm-75×37mm200×50mm125×55mm
軸径15mm15mm-15mm20mm30mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト