メカニカル部品技術窓口

確定しました

200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM

通常単価(税別)
22,895
税込単価
25,185
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986LM-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986LM-200の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
294.2
重量
1.6kg
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
200×50mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
300kg
全高
235mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986LM-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,895
( 25,185 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…300kg
・全高…235mm
・重量…1.6kg
・JAN:4518340141964

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LMの型番EA986LM-200のページです。 型番EA986LM-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LD
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LC
100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,89524,69318,77025,4329,1328,542
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00320.01~485.00140.01~220.00140.01~220.00
許容荷重(daN)294.2294.2294.2392.3147.1147.1
重量1.6kg2.3kg1.5kg1.9kg0.6kg0.5kg
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅200×50mm200×50mm200×50mm200×50mm100×37mm75×32mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング