メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)車輪径×幅:125×40mm 車輪:ナイロン6

通常単価(税別)
13,107
税込単価
14,418
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986LM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986LM-2の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
ステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
150
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
125
車輪材質
ナイロン
ストッパ
旋回ストッパ付
車輪特性
耐磨耗性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55(60)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
76(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
147(4km/h時)
車輪幅 B(mm)
40
プレート長さ L(mm)
85
プレート幅 W(mm)
100
重量
820g
仕様
後ストッパー付
耐熱温度
-25~80℃
タイヤ硬度
70 ショアD
材質詳細
金具:ステンレス(振動仕上げ)、車輪:ナイロン6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986LM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,107
( 14,418 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…150kg
・全高…150mm
・重量…0.8kg
・JAN:4518340141926

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)車輪径×幅:125×40mm 車輪:ナイロン6の型番EA986LM-2のページです。 型番EA986LM-2に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)車輪径×幅:125×40mm 車輪:ナイロン6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)車輪径×幅:125×40mm 車輪:ナイロン6
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LE
100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LM
150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LM
125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) EA986HM
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,10712,68512,23624,48528,3496,486
通常出荷日19日目3日目3日目3日目3日目3日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂-----
金具材質ステンレス-----
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170-----
取付け高さ H(mm)150-----
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング