メカニカル部品技術窓口

確定しました

150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    220.01~320.00
  • 許容荷重 (daN)
    294.2
  • 重量
    1.7kg
  • 材質
    金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    150×50mm
  • 仕様
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    300kg
  • 全高
    190mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986LM-150
解除
数量:

EA986LM-150の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
294.2
重量
1.7kg
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
150×50mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
300kg
全高
190mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986LM-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,751
( 21,726 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…150×50mm
・耐荷重…300kg
・全高…190mm
・重量…1.7kg
・JAN:4518340205826

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)の型番EA986LM-150のページです。 型番EA986LM-150に関する仕様情報を記載しております。
150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LD
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,75114,9299,1328,54222,89524,693
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00
許容荷重(daN)294.2294.2147.1147.1294.2294.2
重量1.7kg1.2kg0.6kg0.5kg1.6kg2.3kg
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪径×幅150×50mm150×50mm100×37mm75×32mm200×50mm200×50mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました