メカニカル部品技術窓口

確定しました

125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM

通常単価(税別)
9,674
税込単価
10,641
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986LM-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986LM-125の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
147.1
重量
0.8kg
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
125×40mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
150kg
全高
150mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986LM-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,674
( 10,641 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…150kg
・全高…150mm
・重量…0.8kg
・JAN:4518340205819

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LMの型番EA986LM-125のページです。 型番EA986LM-125に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LMのレビュー
この商品のレビューはありません

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました