メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    140.01~220.00
  • 許容荷重 (daN)
    147.1
  • 重量
    0.3kg
  • 材質
    金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    75×32mm
  • 仕様
    固定
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    150kg
  • 全高
    100mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986LL-75
解除
数量:

EA986LL-75の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
147.1
重量
0.3kg
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
75×32mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
150kg
全高
100mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986LL-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,454
( 5,999 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
・仕様…固定
・車輪径×幅…75×32mm
・耐荷重…150kg
・全高…98mm
・重量…0.3kg
・JAN:4518340205758

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LLの型番EA986LL-75のページです。 型番EA986LL-75に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,4548,5428,17714,92918,77025,432
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00220.01~320.00320.01~485.00
許容荷重(daN)147.1147.1245294.2294.2392.3
重量0.3kg0.5kg0.6kg1.2kg1.5kg1.9kg
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪径×幅75×32mm75×32mm100×37mm150×50mm200×50mm200×50mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました