メカニカル部品技術窓口

確定しました

200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL

通常単価(税別)
18,770
税込単価
20,647
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986LL-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986LL-200の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
294.2
重量
1.5kg
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
200×50mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
300kg
全高
235mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986LL-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,770
( 20,647 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
・仕様…固定
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…300kg
・全高…235mm
・重量…1.6kg
・JAN:4518340141957

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LLの型番EA986LL-200のページです。 型番EA986LL-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LC
200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LD
200mm キャスター(固定金具) EA986HL
200mm キャスター(固定金具) EA986KF
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,77025,43222,89524,69312,93230,127
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00320.01~485.00220.01~320.00220.01~320.00485.01~750.00750.01~
許容荷重(daN)294.2392.3294.2294.2588.4882.6
重量1.5kg1.9kg1.6kg2.3kg2.06kg6.0kg
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅200×50mm200×50mm200×50mm200×50mm200×50mm200×50mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト