17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

80mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LK-80

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

80mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

販売終了

型番

EA986LK-80

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はEA986LM-75となります。

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-35/300℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…80×32mm
・耐荷重…100kg
・全高…102mm
・重量…0.6kg
・JAN:4518340205710

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
ステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付け高さ H(mm)
102
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
車輪径 D(φ)
80
車輪材質
フェノール
ストッパ
なし
車輪特性
耐熱性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55(60)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト