17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LJ EA986LJ-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LJ

販売終了

型番

EA986LJ-100

2025年07月に販売終了となりました。

代替品はEA986LL-100となります。

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-35/300℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
・仕様…固定
・車輪径×幅…100×38mm
・耐荷重…150kg
・全高…125mm
・重量…0.8kg
・JAN:4518340205680

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
147.1
重量
0.8kg
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
100×38mm
仕様
固定
耐熱温度
-35~300℃
耐荷重
150kg
全高
125mm
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト