メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LH

通常単価(税別)
26,176
税込単価
28,794

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:ステン...

詳細情報を確認する
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    220.01~320.00
  • 許容荷重 (daN)
    245
  • 材質
    金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
  • 車輪径×幅
    125×40mm
  • 仕様
    自在後ストッパー
  • 耐熱温度
    -25~70℃
  • 耐荷重
    250kg
  • 全高
    155mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986LH-1
解除
数量:

EA986LH-1の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
245
材質
金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪径×幅
125×40mm
仕様
自在後ストッパー
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
250kg
全高
155mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986LH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,176
( 28,794 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
・仕様…自在後ストッパー
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…350kg
・全高…155mm
・JAN:4518340523029

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LHの型番EA986LH-1のページです。 型番EA986LH-1に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LH
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LE
100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LM
100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LH
75mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,17612,68512,23625,33428,24624,485
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00
許容荷重(daN)245147.1147.1196196294.2
材質金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅125×40mm125×40mm100×37mm100×35mm75×37mm150×50mm
仕様自在後ストッパー自在後ブレーキ自在後ブレーキ自在後ストッパー自在後ストッパー自在後ブレーキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました