メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

通常単価(税別)
28,246
税込単価
31,071
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986LH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986LHの仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
196
材質
金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪径×幅
75×37mm
仕様
自在後ストッパー
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
200kg
全高
108mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986LH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,246
( 31,071 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
・仕様…自在後ストッパー
・車輪径×幅…75×37mm
・耐荷重…200kg
・全高…108mm
・JAN:4518340525603

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)の型番EA986LHのページです。 型番EA986LHに関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LM
100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LH
150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LM
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) EA986LE
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,24612,23625,33424,48528,34912,685
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00
許容荷重(daN)196147.1196294.2294.2147.1
材質金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪径×幅75×37mm100×37mm100×35mm150×50mm200×50mm125×40mm
仕様自在後ストッパー自在後ブレーキ自在後ストッパー自在後ブレーキ自在後ブレーキ自在後ブレーキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト