メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

125mm キャスター(固定金具・スプリング付)

通常単価(税別)
41,719
税込単価
45,891
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・ショックアブソーバー付(スプリング付)・材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KZ-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986KZ-2の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
245
材質
車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
車輪径×幅
125×40mm
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
250kg
全高
192mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KZ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,719
( 45,891 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・ショックアブソーバー付(スプリング付)
・材質…車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…250kg
・全高…192mm
・JAN:4518340796133

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(固定金具・スプリング付)の型番EA986KZ-2のページです。 型番EA986KZ-2に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(固定金具・スプリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(固定金具・スプリング付)
125mm キャスター(自在金具・スプリング付)
100mm キャスター(固定金具・スプリング付)
125mm キャスター(固定金具) EA986KH
125mm キャスター(固定金具) EA986HX
125mm キャスター(固定金具) EA986KF
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格41,71939,36137,20724,0266,32521,750
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00320.01~485.00140.01~220.00485.01~750.00
許容荷重(daN)245245176.5441.3196588.4
材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール車輪:ソリッドラバー、本体:スチール車輪:ソリッドラバー、本体:スチール金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅125×40mm125×40mm100×40mm125×54mm125×40mm125×50mm
耐熱温度-25~80℃-25~80℃-25~80℃-25~70℃-25~80℃-25~70℃

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト