メカニカル部品技術窓口

確定しました

125mm キャスター(自在金具・スプリング付)

通常単価(税別)
39,361
税込単価
43,297
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・ショックアブソーバー付(スプリング付)・材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KZ-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986KZ-125の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
許容荷重(daN)
245
材質
車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
車輪径×幅
125×40mm
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
250kg
全高
192mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KZ-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,361
( 43,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・ショックアブソーバー付(スプリング付)
・材質…車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…250kg
・全高…192mm
・JAN:4518340796157

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・スプリング付)の型番EA986KZ-125のページです。 型番EA986KZ-125に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在金具・スプリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(自在金具・スプリング付)
125mm キャスター(固定金具・スプリング付)
100mm キャスター(固定金具・スプリング付)
125mm キャスター(自在金具) EA986KJ
125mm キャスター(自在金具) EA986HB
125mm キャスター(自在金具) EA986HY
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,36141,71937,20736,8936,1827,384
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00320.01~485.0080.01~140.00140.01~220.00
許容荷重(daN)245245176.5441.398147.1
材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール車輪:ソリッドラバー、本体:スチール車輪:ソリッドラバー、本体:スチール金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅125×40mm125×40mm100×40mm125×54mm125×37.5mm125×40mm
耐熱温度-25~80℃-25~80℃-25~80℃-25~70℃-25~80℃-25~80℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト