メカニカル部品技術窓口

確定しました

150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    750.01~
  • 許容荷重 (daN)
    2942
  • 重量
    11.5kg
  • 材質
    本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    150×80mm
  • 仕様
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    3000kg
  • 全高
    205mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KY-150
解除
数量:

EA986KY-150の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
2942
重量
11.5kg
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
150×80mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
3000kg
全高
205mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KY-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,282
( 122,410 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…150×80mm
・耐荷重…3000kg
・全高…205mm
・重量…11.5kg
・JAN:4518340705784

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)の型番EA986KY-150のページです。 型番EA986KY-150に関する仕様情報を記載しております。
150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HN
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格111,28210,54885,5585,6675,37820,525
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~320.01~485.00750.01~220.01~320.00140.01~220.00485.01~750.00
許容荷重(daN)2942392.32942275196588.4
重量11.5kg1.9kg7.9kg1kg0.8kg3.6kg
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:スチール、ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、ナイロン6
車輪径×幅150×80mm150×50mm150×80mm100×37mm75×32mm200×50mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました