17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KY EA986KY-0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986KY

販売終了

型番

EA986KY-0

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…100×55mm
・耐荷重…1500kg
・全高…145mm
・重量…4.7kg
・JAN:4518340790469

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
1471
重量
4.7kg
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
100×55mm
仕様
自在前ブレーキ
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
1500kg
全高
145mm
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト