メカニカル部品技術窓口

確定しました

300mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    750.01~
  • 許容荷重 (daN)
    9806
  • 重量
    56.9kg
  • 材質
    本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    300×110mm
  • 仕様
    固定
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    10000kg
  • 全高
    430mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KX-300
解除
数量:

EA986KX-300の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
9806
重量
56.9kg
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6
車輪径×幅
300×110mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
10000kg
全高
430mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KX-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477,969
( 525,766 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・赤色塗装
・仕様…固定
・車輪径×幅…300×110mm
・耐荷重…10000kg
・全高…430mm
・重量…47.6kg
・JAN:4518340705753

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)の型番EA986KX-300のページです。 型番EA986KX-300に関する仕様情報を記載しております。
300mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
300mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
300mm キャスター(固定金具)
300mm キャスター(自在金具)
75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HN
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格477,969822,012246,751405,6053,35910,548
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~140.01~220.00320.01~485.00
許容荷重(daN)9806980642174217196392.3
重量56.9kg82.6kg41.6kg53.6kg0.4kg1.9kg
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、ナイロン6
車輪径×幅300×110mm300×110mm300×(80×2)mm300×(80×2)mm75×32mm150×50mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました