メカニカル部品技術窓口

確定しました

250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX

通常単価(税別)
183,596
税込単価
201,956
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KX-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986KX-250の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
5884
重量
15.8kg
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
250×80mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
6000kg
全高
330mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KX-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,596
( 201,956 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・赤色塗装
・仕様…固定
・車輪径×幅…250×80mm
・耐荷重…6000kg
・全高…330mm
・重量…15.8kg
・JAN:4518340705746

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KXの型番EA986KX-250のページです。 型番EA986KX-250に関する仕様情報を記載しております。
250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX
250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
250mm キャスター(固定金具) EA986KH
250mm キャスター(固定金具) EA986KS
250mm キャスター(固定金具) EA986KF
250mm キャスター(自在金具) EA986KT
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格183,59630,97440,867185,41245,733279,219
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~
許容荷重(daN)5884882.69803138882.63138
重量15.8kg4.64kg4.8kg31.98kg9.7kg38.4kg
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:スチール、ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅250×80mm250×50mm250×60mm250×(80×2)mm250×60mm250×(80×2)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト