メカニカル部品技術窓口

確定しました

150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX

通常単価(税別)
85,558
税込単価
94,114
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KX-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986KX-150の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
2942
重量
7.9kg
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
150×80mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
3000kg
全高
205mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KX-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,558
( 94,114 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・赤色塗装
・仕様…固定
・車輪径×幅…150×80mm
・耐荷重…3000kg
・全高…205mm
・重量…7.9kg
・JAN:4518340705722

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KXの型番EA986KX-150のページです。 型番EA986KX-150に関する仕様情報を記載しております。
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HN
150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX
125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HL
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格85,55810,548111,2823,359135,8836,053
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~320.01~485.00750.01~140.01~220.00750.01~220.01~320.00
許容荷重(daN)2942392.329421964413294.2
重量7.9kg1.9kg11.5kg0.4kg13.6kg0.678kg
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:スチール、ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅150×80mm150×50mm150×80mm75×32mm200×80mm125×40mm

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト