メカニカル部品技術窓口

確定しました

250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KV

通常単価(税別)
53,784
税込単価
59,162

【商品仕様】・ボールベアリング・本体…金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン...

詳細情報を確認する
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    750.01~
  • 許容荷重 (daN)
    1177
  • 重量
    4.7kg
  • 本体
    金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅
    250×65mm
  • 仕様
    固定
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    1200kg
  • 全高
    295mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KV-250
解除
数量:

EA986KV-250の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
1177
重量
4.7kg
本体
金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
車輪径×幅
250×65mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
1200kg
全高
295mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KV-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,784
( 59,162 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・本体…金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
・耐熱温度…-25/80℃
・仕様…固定
・車輪径×幅…250×65mm
・耐荷重…1200kg
・全高…295mm
・重量…4.7kg
・JAN:4518340140691

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KVの型番EA986KV-250のページです。 型番EA986KV-250に関する仕様情報を記載しております。
250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KV
250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX
250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
250mm キャスター(固定金具) EA986KS
250mm キャスター(固定金具) EA986KH
250mm キャスター(固定金具) EA986KF
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格53,784183,59630,974185,41240,86745,733
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~
許容荷重(daN)11775884882.63138980882.6
重量4.7kg15.8kg4.64kg31.98kg4.8kg9.7kg
本体金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6-----
車輪径×幅250×65mm250×80mm250×50mm250×(80×2)mm250×60mm250×60mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました