メカニカル部品技術窓口

確定しました

300mm キャスター(自在金具)

通常単価(税別)
405,605
税込単価
446,166
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。・ボールベアリング・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KT-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986KT-300の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
4217
重量
53.6kg
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅
300×(80×2)mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
4300kg
全高
390mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KT-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405,605
( 446,166 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
・ボールベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・耐熱温度…-25/70℃
・赤色塗装
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…300×(80×2)mm
・耐荷重…3600kg
・全高…390mm
・重量…58.8kg
・JAN:4518340205369

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm キャスター(自在金具)の型番EA986KT-300のページです。 型番EA986KT-300に関する仕様情報を記載しております。
300mm キャスター(自在金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm キャスター(自在金具)
300mm キャスター(固定金具)
300mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
300mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
50mm キャスター(自在金具)
125mm キャスター(自在金具) EA986KJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格405,605246,751822,012477,96912,04536,893
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~140.01~220.00320.01~485.00
許容荷重(daN)4217421798069806147.1441.3
重量53.6kg41.6kg82.6kg56.9kg0.25kg3.5kg
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
車輪径×幅300×(80×2)mm300×(80×2)mm300×110mm300×110mm50×33mm125×54mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト