メカニカル部品技術窓口

確定しました

200mm キャスター(固定金具) EA986KS

通常単価(税別)
82,908
税込単価
91,199
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・耐熱温度…-25/70℃・仕...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KS-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986KS-200の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
1765
重量
12.2kg
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅
200×(50×2)mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
1800kg
全高
260mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KS-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,908
( 91,199 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・耐熱温度…-25/70℃
・仕様…固定
・車輪径×幅…200×(50×2)mm
・耐荷重…1800kg
・全高…260mm
・重量…14.1kg
・JAN:4518340205307

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(固定金具) EA986KSの型番EA986KS-200のページです。 型番EA986KS-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(固定金具) EA986KSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(固定金具) EA986KS
200mm キャスター(固定金具) EA986KF
200mm キャスター(固定金具) EA986HL
200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格82,90830,12712,932135,88318,77025,432
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~485.01~750.00750.01~220.01~320.00320.01~485.00
許容荷重(daN)1765882.6588.44413294.2392.3
重量12.2kg6.0kg2.06kg13.6kg1.5kg1.9kg
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪径×幅200×(50×2)mm200×50mm200×50mm200×80mm200×50mm200×50mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト