メカニカル部品技術窓口

確定しました

160mm キャスター(自在金具・スプリング付)

  • 材質
    本体:スチール亜鉛メッキ車輪:ポリウレタンタイヤ
  • 耐荷重(kg)
    800
  • 全高(mm)
    245
  • 仕様
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度
    -25~70℃
  • 車輪径×幅(mm)
    160×50
  • 重量(kg)
    10.8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KM-160
解除
数量:

EA986KM-160の仕様・寸法情報

材質
本体:スチール亜鉛メッキ車輪:ポリウレタンタイヤ
耐荷重(kg)
800
全高(mm)
245
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~70℃
車輪径×幅(mm)
160×50
重量(kg)
10.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KM-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,138
( 98,052 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・ショックアブソーバー付(スプリング付)
・材質…本体:スチール亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタンタイヤ
・鋳鉄製ホイール
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅(mm)…160×50
・耐荷重(kg)…750
・全高(mm)…245
・重量(kg)…10.8
・JAN:4518340205178

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mm キャスター(自在金具・スプリング付)の型番EA986KM-160のページです。 型番EA986KM-160に関する仕様情報を記載しております。
160mm キャスター(自在金具・スプリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
160mm キャスター(自在金具・スプリング付)
160mm キャスター(自在金具) EA986JE
160mm キャスター(自在金具) EA986JK
160mm キャスター(自在金具) EA986JB
160mm キャスター(固定金具) EA986HX
160mm キャスター(固定金具) EA986JD
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格89,13821,14223,67910,25711,76718,370
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質本体:スチール亜鉛メッキ車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
耐荷重(kg)800-----
全高(mm)245-----
仕様自在ブレーキ無自在ブレーキ無自在ブレーキ無自在ブレーキ無固定固定
耐熱温度-25~70℃-25~80℃-25~70℃-20~60℃-25~80℃-25~80℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました