メカニカル部品技術窓口

確定しました

200mm キャスター(固定金具・スプリング付)

通常単価(税別)
94,739
税込単価
104,213
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・ショックアブソーバー付(スプリング付)・材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KL-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986KL-200の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定 / 緩衝器付 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
250.1~
取付け高さ H(mm)
275
許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
ポリウレタン
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
140
取付穴種類
丸穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
1568(4km/h時)
車輪幅 B(mm)
80
プレート長さ L(mm)
140
プレート幅 W(mm)
175
重量
1576g
耐熱温度
-20~70℃
タイヤ硬度
92 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

型番リスト

表示件数
型番
EA986KL-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,739
( 104,213 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・ショックアブソーバー付(スプリング付)
・材質…本体:スチール亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタンタイヤ
・鋳鉄製ホイール
・仕様…固定
・車輪径×幅(mm)…200×80
・耐荷重(kg)…1400
・全高(mm)…275
・重量(kg)…16.5
・JAN:4518340205147

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(固定金具・スプリング付)の型番EA986KL-200のページです。 型番EA986KL-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(固定金具・スプリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(固定金具・スプリング付)
200mm キャスター(固定金具) EA986HX
200mm キャスター(固定金具) EA986HE
200mm キャスター(固定金具) EA986KS
200mm キャスター(固定金具) EA986KF
200mm キャスター(固定金具) EA986HL
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格94,73912,41422,90382,90830,12712,932
通常出荷日19日目3日目19日目3日目3日目3日目
キャスタタイププレート式固定 / 緩衝器付 / 樹脂-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~-----
取付け高さ H(mm)275-----
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~320.01~485.00485.01~750.00750.01~750.01~485.01~750.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング