メカニカル部品技術窓口

確定しました

160mm キャスター(固定金具・スプリング付)

通常単価(税別)
73,034
税込単価
80,337
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・ショックアブソーバー付(スプリング付)・材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KL-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986KL-160の仕様・寸法情報

材質
本体:スチール亜鉛メッキ車輪:ポリウレタンタイヤ
耐荷重(kg)
800
全高(mm)
245
仕様
固定
耐熱温度
-25~70℃
車輪径×幅(mm)
160×50
重量(kg)
9.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KL-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,034
( 80,337 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・ショックアブソーバー付(スプリング付)
・材質…本体:スチール亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタンタイヤ
・鋳鉄製ホイール
・仕様…固定
・車輪径×幅(mm)…160×50
・耐荷重(kg)…750
・全高(mm)…245
・重量(kg)…9.4
・JAN:4518340205130

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mm キャスター(固定金具・スプリング付)の型番EA986KL-160のページです。 型番EA986KL-160に関する仕様情報を記載しております。
160mm キャスター(固定金具・スプリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
160mm キャスター(固定金具・スプリング付)
160mm キャスター(固定金具) EA986JD
160mm キャスター(固定金具) EA986HA
160mm キャスター(固定金具) EA986HE
160mm キャスター(固定金具) EA986HX
160mm キャスター(自在金具) EA986JB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格73,03418,3708,31021,75911,76710,257
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質本体:スチール亜鉛メッキ車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
耐荷重(kg)800-----
全高(mm)245-----
仕様固定固定固定車輪固定車輪固定自在ブレーキ無
耐熱温度-25~70℃-25~80℃-25~80℃-25~80℃-25~80℃-20~60℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト