メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャスター(自在金具)車輪径×幅:250×60mm 耐荷重:1000kg

通常単価(税別)
51,500
税込単価
56,650
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ボールベアリング付・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ・耐熱温度…‐25/7...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KJ-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986KJ-250の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
250.1~
取付け高さ H(mm)
295
許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
250
車輪材質
ポリウレタン
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
980(4km/h時)
車輪幅 B(mm)
60
プレート長さ L(mm)
110
プレート幅 W(mm)
140
重量
5880g
耐熱温度
-20~70℃
タイヤ硬度
92 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

型番リスト

表示件数
型番
EA986KJ-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,500
( 56,650 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング付
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
・耐熱温度…‐25/70℃
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…250×60mm
・耐荷重…1000kg
・全高…295mm
・重量…5.8kg
・JAN:4518340205093

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具)車輪径×幅:250×60mm 耐荷重:1000kgの型番EA986KJ-250のページです。 型番EA986KJ-250に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具)車輪径×幅:250×60mm 耐荷重:1000kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具)車輪径×幅:250×60mm 耐荷重:1000kg
250mm キャスター(自在金具) EA986KT
250mm キャスター(自在金具) EA986KG
250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
250mm キャスター(固定金具) EA986KF
250mm キャスター(固定金具) EA986KS
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格51,500279,21955,10330,97445,733185,412
通常出荷日19日目3日目3日目3日目3日目3日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~-----
取付け高さ H(mm)295-----
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング