メカニカル部品技術窓口

確定しました

125mm キャスター(自在金具) EA986KJ

通常単価(税別)
36,893
税込単価
40,582
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング付・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ・耐熱温度…‐25/7...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KJ-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986KJ-125の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
許容荷重(daN)
441.3
重量
3.5kg
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
車輪径×幅
125×54mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
450kg
全高
170mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KJ-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,893
( 40,582 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング付
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
・耐熱温度…‐25/70℃
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…125×54mm
・耐荷重…450kg
・全高…170mm
・重量…3.5kg
・JAN:4518340790438

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具) EA986KJの型番EA986KJ-125のページです。 型番EA986KJ-125に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在金具) EA986KJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(自在金具) EA986KJ
125mm キャスター(固定金具) EA986KF
125mm キャスター(固定金具) EA986KH
125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) EA986HM
125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LM
125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) EA986LK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,89321,75024,0266,4869,67419,656
通常出荷日3日目2日目3日目3日目9日目19日目
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00485.01~750.00320.01~485.00220.01~320.00140.01~220.00140.01~220.00
許容荷重(daN)441.3588.4441.3294.2147.1147.1
重量3.5kg3.1kg2.8kg1kg0.8kg1.1kg
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅125×54mm125×50mm125×54mm125×40mm125×40mm125×40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト