メカニカル部品技術窓口

確定しました

125mm キャスター(固定金具) EA986KH

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    320.01~485.00
  • 許容荷重 (daN)
    441.3
  • 重量
    2.8kg
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
  • 車輪径×幅
    125×54mm
  • 仕様
    固定
  • 耐熱温度
    -25~70℃
  • 耐荷重
    450kg
  • 全高
    170mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KH-125
解除
数量:

EA986KH-125の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
許容荷重(daN)
441.3
重量
2.8kg
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
車輪径×幅
125×54mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
450kg
全高
170mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KH-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,026
( 26,429 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング付
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
・耐熱温度…‐25/70℃
・仕様…固定
・車輪径×幅…125×54mm
・耐荷重…450kg
・全高…170mm
・重量…2.8kg
・JAN:4518340790421

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(固定金具) EA986KHの型番EA986KH-125のページです。 型番EA986KH-125に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(固定金具) EA986KHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(固定金具) EA986KH
125mm キャスター(固定金具) EA986KF
125mm キャスター(自在金具) EA986KJ
125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986HL
125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,02621,75036,8936,0538,97515,897
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00485.01~750.00320.01~485.00220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00
許容荷重(daN)441.3588.4441.3294.2245147.1
重量2.8kg3.1kg3.5kg0.678kg0.7kg0.9kg
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅125×54mm125×50mm125×54mm125×40mm125×40mm125×40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました