メカニカル部品技術窓口

確定しました

200mm キャスター(固定金具) EA986KF

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    750.01~
  • 許容荷重 (daN)
    882.6
  • 重量
    6.0kg
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ポリウレタン
  • 車輪径×幅
    200×50mm
  • 仕様
    固定
  • 耐熱温度
    -25~70℃
  • 耐荷重
    900kg
  • 全高
    245mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KF-200
解除
数量:

EA986KF-200の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
750.01~
許容荷重(daN)
882.6
重量
6.0kg
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅
200×50mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
900kg
全高
245mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KF-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,484
( 33,532 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・耐熱温度…-25/70℃
・仕様…固定
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…900kg
・全高…245mm
・重量…6.0kg
・JAN:4518340204980

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(固定金具) EA986KFの型番EA986KF-200のページです。 型番EA986KF-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(固定金具) EA986KFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(固定金具) EA986KF
200mm キャスター(固定金具) EA986HL
200mm キャスター(固定金具) EA986KS
200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LC
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,48413,15383,860137,46025,77419,071
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)750.01~485.01~750.00750.01~750.01~320.01~485.00220.01~320.00
許容荷重(daN)882.6588.417654413392.3294.2
重量6.0kg2.06kg12.2kg13.6kg1.9kg1.5kg
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ポリウレタン本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
車輪径×幅200×50mm200×50mm200×(50×2)mm200×80mm200×50mm200×50mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました