メカニカル部品技術窓口

確定しました

420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

通常単価(税別)
116,956
税込単価
128,652
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ・ボールベアリング・耐熱温度…-25...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986KD-420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986KD-420の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
637.4
重量
17.4kg
材質
本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪径×幅
420×115mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~50℃
耐荷重
650kg
全高
480mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986KD-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,956
( 128,652 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/50℃
・仕様…固定
・車輪径×幅…420×115mm
・耐荷重…650kg
・全高…480mm
・重量…17.4kg
・タイヤに刻印されているMAX.LOADはタイヤ自体の耐荷重のことで、キャスターの耐荷重はプレート金具が付く分、タイヤより高くなります。
・JAN:4518340204911

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)の型番EA986KD-420のページです。 型番EA986KD-420に関する仕様情報を記載しております。
420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)
420mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
310mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) EA986KX
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格116,956150,885210,943142,8133,35985,558
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00485.01~750.00485.01~750.00320.01~485.00140.01~220.00750.01~
許容荷重(daN)637.4637.4637.4441.31962942
重量17.4kg19kg19kg12kg0.4kg7.9kg
材質本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ金具:スチール、車輪:ナイロン6本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
車輪径×幅420×115mm420×115mm420×115mm310×100mm75×32mm150×80mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト