メカニカル部品技術窓口

確定しました

125mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

通常単価(税別)
35,051
税込単価
38,556
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー・耐熱温度…-25/80℃...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JX-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JX-125の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
490.3
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
取付穴間(a×b)
75~80×105mm
仕様
自在、ブレーキ無
プレートサイズ(A×B)
110×140mm
車輪径(D)×幅
125×(40×2)mm
耐熱温度
-25~80℃
全高(H)
170mm
耐荷重
500kg

型番リスト

表示件数
型番
EA986JX-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,051
( 38,556 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・耐熱温度…-25/80℃
・仕様…自在、ブレーキ無
・車輪径(D)×幅…125×(40×2)mm
・耐荷重…500kg
・全高(H)…170mm
・プレートサイズ(A×B)…110×140mm
・取付穴間(a×b)…75/80×105mm
・JAN:4548745654158

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・ツインホイール)の型番EA986JX-125のページです。 型番EA986JX-125に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在金具・ツインホイール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
125mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
50mm キャスター(自在金具付) EA986PE-6
50mm キャスター(自在金具付) EA986PE-21
50mm キャスター(自在金具付) EA986PE-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35,05128,75727,0121,2361,395926
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00485.01~750.00320.01~485.00~35.00~35.00~35.00
許容荷重(daN)490.3490.3392.334.334.334.3
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック
取付穴間(a×b)75~80×105mm75~80×105mm75~80×105mm---
仕様自在、ブレーキ無固定固定自在自在自在

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト