17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) EA986JX-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

販売終了

型番

EA986JX-100

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・耐熱温度…-25/80℃
・仕様…自在、ブレーキ無
・車輪径(D)×幅…100×(40×2)mm
・耐荷重…400kg
・全高(H)…145mm
・プレートサイズ(A×B)…110×140mm
・取付穴間(a×b)…75/80×105mm
・JAN:4548745654141

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
許容荷重(daN)
392.3
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
取付穴間(a×b)
75~80×105mm
仕様
自在、ブレーキ無
プレートサイズ(A×B)
110×140mm
車輪径(D)×幅
100×(40×2)mm
耐熱温度
-25~80℃
全高(H)
145mm
耐荷重
400kg

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト