メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

200mm キャスター(自在金具・ESD)

通常単価(税別)
17,416
税込単価
19,158
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JR-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JR-13の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
235
許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
ナイロン
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性 / 導電性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
294
車輪幅 B(mm)
50
プレート長さ L(mm)
110
プレート幅 W(mm)
140
耐熱温度
-25~80℃
材質詳細
金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6

型番リスト

表示件数
型番
EA986JR-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,416
( 19,158 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
・仕様…自在ストッパー無
・車輪径×幅…200×50mm
・全高…150mm
・耐荷重…300kg
・JAN:4518340651937

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具・ESD)の型番EA986JR-13のページです。 型番EA986JR-13に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(自在金具・ESD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(自在金具・ESD)
200mm キャスター(固定金具・ESD)
100mm キャスター(自在金具・ESD)
75mm キャスター(自在金具・ESD)
125mm キャスター(自在金具・ESD) EA986JR
125mm キャスター(自在金具・ESD) EA986GG
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,41615,8766,2393,7108,0567,076
通常出荷日19日目3日目3日目3日目3日目3日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250-----
取付け高さ H(mm)235-----
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング