メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

125mm キャスター(自在金具・ESD) EA986JR

  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    140.01~220.00
  • 許容荷重 (daN)
    147.1
  • 材質
    金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
  • 車輪径×幅
    125×40mm
  • 仕様
    自在ストッパー無
  • 耐熱温度
    -25~80℃
  • 耐荷重
    150kg
  • 全高
    150mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JR-12
解除
数量:

EA986JR-12の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
147.1
材質
金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪径×幅
125×40mm
仕様
自在ストッパー無
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
150kg
全高
150mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JR-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,056
( 8,862 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
・仕様…自在ストッパー無
・車輪径×幅…125×40mm
・全高…150mm
・耐荷重…150kg
・JAN:4518340642065

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・ESD) EA986JRの型番EA986JR-12のページです。 型番EA986JR-12に関する仕様情報を記載しております。
125mm キャスター(自在金具・ESD) EA986JRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キャスター(自在金具・ESD) EA986JR
125mm キャスター(自在金具・ESD) EA986GG
125mm キャスター(固定金具・ESD)
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
100mm キャスター(自在金具・ESD)
75mm キャスター(自在金具・ESD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,0567,0766,2168,9516,2393,710
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
許容荷重(daN)147.173.573.573.578.544.1
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅125×40mm125×25mm125×25mm125×25mm100×32mm75×25mm
仕様自在ストッパー無自在車輪(ストッパー無し)固定車輪自在車輪(後ストッパー付き)自在車輪(ストッパー無し)自在車輪(ストッパー無し)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました