メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

100mm キャスター(固定金具・ESD)

通常単価(税別)
5,718
税込単価
6,290
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JR-1の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
147.1
材質
金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪径×幅
100×37mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~80℃
耐荷重
150kg
全高
125mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,718
( 6,290 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
・仕様…固定
・車輪径×幅…100×37mm
・全高…125m
・耐荷重…150kg
・JAN:4518340653788

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(固定金具・ESD)の型番EA986JR-1のページです。 型番EA986JR-1に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(固定金具・ESD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(固定金具・ESD)
100mm キャスター(自在金具・ESD)
50mm キャスター(固定金具・ESD)
100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
200mm キャスター(固定金具・ESD)
125mm キャスター(固定金具・ESD)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,7186,2392,7038,22515,8766,216
通常出荷日9日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0035.01~80.00~35.0035.01~80.00220.01~320.0035.01~80.00
許容荷重(daN)147.178.529.478.5294.273.5
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6(導電性仕様)金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6(導電性仕様)金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅100×37mm100×32mm50×18mm100×32mm200×50mm125×25mm
仕様固定自在車輪(ストッパー無し)固定車輪自在車輪(後ストッパー付き)固定固定車輪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト