メカニカル部品技術窓口

確定しました

250mm キャスター(自在金具) EA986JK

通常単価(税別)
41,358
税込単価
45,494
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・サ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JK-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JK-250の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
485.01~750.00
許容荷重(daN)
490.3
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅
250×50mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
500kg
全高
295mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JK-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,358
( 45,494 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…250×50mm
・耐荷重…600kg
・全高…295mm
・JAN:4518340794818

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm キャスター(自在金具) EA986JKの型番EA986JK-250のページです。 型番EA986JK-250に関する仕様情報を記載しております。
250mm キャスター(自在金具) EA986JKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250mm キャスター(自在金具) EA986JK
250mm キャスター(自在金具) EA986KT
250mm キャスター(自在金具) EA986KG
250mm キャスター(自在金具) EA986HF
250mm キャスター(固定金具) EA986KF
250mm キャスター(固定金具) EA986KH
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格41,358279,21955,10340,29845,73340,867
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00750.01~750.01~750.01~750.01~750.01~
許容荷重(daN)490.33138882.6833.6882.6980
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
車輪径×幅250×50mm250×(80×2)mm250×60mm250×60mm250×60mm250×60mm
仕様自在ブレーキ無自在ブレーキ無自在ブレーキ無自在車輪(ストッパー無し)固定固定

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト