メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kg

キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kg EA986JK-2
通常単価(税別)
17,858
税込単価
19,644
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・サ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JK-2の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
150
許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
125
車輪材質
ポリウレタン
ストッパ
旋回ストッパ付
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55(60)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
76(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
245(4km/h時)
荷重区分
中荷重
車輪幅 B(mm)
40
プレート長さ L(mm)
85
プレート幅 W(mm)
100
重量
1340g
仕様
後ストッパー付
耐熱温度
-20~70℃
タイヤ硬度
75 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品情報

製品仕様

型番種類材質車輪径×幅仕様耐熱温度耐荷重全高
EA986JK-2キャスタ金具:スチール、車輪:ポリウレタン125×40mm自在後ブレーキ-25~70℃200kg150mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,858
( 19,644 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…200kg
・全高…150mm
・JAN:4518340794733

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kgの型番EA986JK-2のページです。 型番EA986JK-2に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kg
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HY
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JE
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986KG
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986GD
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,8588,45810,69515,96742,00525,847
通常出荷日19日目3日目3日目3日目3日目3日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170-----
取付け高さ H(mm)150-----
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00485.01~750.00320.01~485.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング