メカニカル部品技術窓口

確定しました

160mm キャスター(自在金具) EA986JK

通常単価(税別)
23,679
税込単価
26,047
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・サ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JK-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JK-160の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
許容荷重(daN)
392.3
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅
160×50mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
400kg
全高
195mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JK-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,679
( 26,047 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…160×50mm
・耐荷重…400kg
・全高…195mm
・JAN:4518340794795

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mm キャスター(自在金具) EA986JKの型番EA986JK-160のページです。 型番EA986JK-160に関する仕様情報を記載しております。
160mm キャスター(自在金具) EA986JKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
160mm キャスター(自在金具) EA986JK
160mm キャスター(自在金具) EA986JE
160mm キャスター(自在金具) EA986JB
160mm キャスター(固定金具) EA986JD
160mm キャスター(固定金具) EA986HA
160mm キャスター(固定金具) EA986HX
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,67921,14210,25718,3708,31011,767
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00320.01~485.0080.01~140.00320.01~485.0080.01~140.00320.01~485.00
許容荷重(daN)392.3392.3132.4392.3132.4392.3
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅160×50mm160×50mm160×40mm160×50mm160×40mm160×50mm
仕様自在ブレーキ無自在ブレーキ無自在ブレーキ無固定固定車輪固定

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング