メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×40mm 車輪:ポリウレタン

通常単価(税別)
14,451
税込単価
15,896
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・サ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JK-1の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 樹脂
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付け高さ H(mm)
125
許容荷重【範囲選択】(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
ポリウレタン
ストッパ
旋回ストッパ付
車輪特性
耐磨耗性 / 耐油性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
55~64.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
55(60)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
76(80)
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
245(4km/h時)
荷重区分
中荷重
車輪幅 B(mm)
40
プレート長さ L(mm)
85
プレート幅 W(mm)
100
重量
1120g
仕様
後ストッパー付
耐熱温度
-20~70℃
タイヤ硬度
75 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

型番リスト

表示件数
型番
EA986JK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,451
( 15,896 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…100×40mm
・耐荷重…200kg
・全高…125mm
・JAN:4518340794726

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×40mm 車輪:ポリウレタンの型番EA986JK-1のページです。 型番EA986JK-1に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×40mm 車輪:ポリウレタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×40mm 車輪:ポリウレタン
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JE
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,45123,75313,1377,9506,4352,989
通常出荷日19日目2日目3日目2日目3日目3日目
キャスタタイププレート式自在 / 樹脂-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130-----
取付け高さ H(mm)125-----
許容荷重【範囲選択】(daN)220.01~320.00220.01~320.00140.01~220.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング