メカニカル部品技術窓口

確定しました

100mm キャスター(固定金具) EA986JJ

通常単価(税別)
11,638
税込単価
12,802
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・サ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JJ-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JJ-100の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
196
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅
100×40mm
仕様
固定
耐熱温度
-25~70℃
耐荷重
200kg
全高
125mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JJ-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,638
( 12,802 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…固定
・車輪径×幅…100×40mm
・耐荷重…200kg
・全高…125mm
・JAN:4518340794672

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(固定金具) EA986JJの型番EA986JJ-100のページです。 型番EA986JJ-100に関する仕様情報を記載しております。
100mm キャスター(固定金具) EA986JJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm キャスター(固定金具) EA986JJ
100mm キャスター(固定金具) EA986HX
100mm キャスター(自在金具)
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LL
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) EA986LG
100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,6384,99612,7828,17710,83021,433
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00140.01~220.00485.01~750.00
許容荷重(daN)196196196245196686.5
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:ステンレス車輪:ナイロン6金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪径×幅100×40mm100×38mm100×40mm100×37mm100×35mm100×40mm
仕様固定固定自在ブレーキ無固定固定固定車輪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング