メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986JC-200

通常単価(税別)
17,086
税込単価
18,795
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JC-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JC-200の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
235
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
ゴム
ストッパ
旋回ストッパ付
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
75(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105
取付穴種類
長穴(4つ穴)
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
200.9(4km/h時)
荷重区分
中荷重
車輪幅 B(mm)
50
プレート長さ L(mm)
110
プレート幅 W(mm)
140
重量
3480g
仕様
前ストッパー付
耐熱温度
-20~60℃
タイヤ硬度
80 ショアA
材質詳細
金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:ソリッドゴム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986JC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,086
( 18,795 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…205kg
・全高…235mm
・JAN:4518340790261

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986JC-200の型番EA986JC-200のページです。 型番EA986JC-200に関する仕様情報を記載しております。
キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986JC-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986JC-200
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HJ
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HC
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986JF
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HZ
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) EA986HM
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,08641,58717,82432,30517,24323,244
通常出荷日19日目3日目3日目3日目3日目3日目
キャスタタイププレート式自在-----
金具材質スチール-----
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250-----
取付け高さ H(mm)235-----
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00485.01~750.00140.01~220.00485.01~750.00220.01~320.00485.01~750.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング