メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB

通常単価(税別)
19,003
税込単価
20,903
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JB-5の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
201
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
200×50mm
仕様
自在後ブレーキ
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
205kg
全高
235mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,003
( 20,903 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…205kg
・全高…235mm
・JAN:4518340792524

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JBの型番EA986JB-5のページです。 型番EA986JB-5に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JK
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986GD
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986JB
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,00340,74238,03525,8476,43523,753
通常出荷日3日目19日目3日目3日目3日目2日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00485.01~750.00320.01~485.00320.01~485.0035.01~80.00220.01~320.00
許容荷重(daN)201588.4392.3343.268.6265
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅200×50mm200×50mm200×50mm200×50mm100×30mm100×40mm
仕様自在後ブレーキ自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ自在車輪(後ストッパー付き)自在後ブレーキ自在車輪(後ストッパー付き)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト