メカニカル部品技術窓口

確定しました

200mm キャスター(自在金具) EA986JB

通常単価(税別)
11,019
税込単価
12,121
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JB-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JB-200の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
許容荷重(daN)
201
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
200×50mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
205kg
全高
235mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JB-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,019
( 12,121 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…205kg
・全高…235mm
・JAN:4518340790230

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具) EA986JBの型番EA986JB-200のページです。 型番EA986JB-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm キャスター(自在金具) EA986JBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm キャスター(自在金具) EA986JB
200mm キャスター(自在金具) EA986HB
200mm キャスター(自在金具) EA986HY
200mm キャスター(固定金具) EA986HE
200mm キャスター(固定金具) EA986KS
200mm キャスター(固定金具) EA986HL
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,01913,83717,17322,90382,90812,932
通常出荷日3日目2日目3日目19日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00485.01~750.00750.01~485.01~750.00
許容荷重(daN)201201294.2588.41765588.4
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅200×50mm200×50mm200×50mm200×50mm200×(50×2)mm200×50mm
仕様自在ブレーキ無自在車輪(ストッパー無し)自在ブレーキ無固定車輪固定固定

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング