メカニカル部品技術窓口

確定しました

160mm キャスター(自在金具) EA986JB

通常単価(税別)
10,257
税込単価
11,283
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986JB-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986JB-160の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
132.4
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
160×40mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
135kg
全高
195mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986JB-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,257
( 11,283 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…160×40mm
・耐荷重…135kg
・全高…195mm
・JAN:4518340790223

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mm キャスター(自在金具) EA986JBの型番EA986JB-160のページです。 型番EA986JB-160に関する仕様情報を記載しております。
160mm キャスター(自在金具) EA986JBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
160mm キャスター(自在金具) EA986JB
160mm キャスター(自在金具) EA986JE
160mm キャスター(自在金具) EA986JK
160mm キャスター(固定金具) EA986HA
160mm キャスター(固定金具) EA986HX
160mm キャスター(固定金具) EA986HE
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,25721,14223,6798,31011,76721,759
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.00320.01~485.00320.01~485.0080.01~140.00320.01~485.00320.01~485.00
許容荷重(daN)132.4392.3392.3132.4392.3441.3
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ポリウレタン金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅160×40mm160×50mm160×50mm160×40mm160×50mm160×50mm
仕様自在ブレーキ無自在ブレーキ無自在ブレーキ無固定車輪固定固定車輪

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト