17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

125mm キャスター(自在金具) EA986JB EA986JB-125

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

125mm キャスター(自在金具) EA986JB

販売終了

型番

EA986JB-125

2025年12月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…125×37.5mm
・耐荷重…100kg
・全高…150mm
・JAN:4518340790216

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
98
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅
125×37.5mm
仕様
自在ブレーキ無
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
100kg
全高
150mm

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト